Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thinset Mortar - CX 15
Uzin

Thinset Mortar - CX 15

Google-Übersetzung,

Polymermodifizierter 4-in-1-Mörtel

    UZIN CX 15 ist ein professioneller, auf Portlandzement basierender, polymermodifizierter, standfester Mörtel für die Verlegung der meisten großformatigen Porzellan-, Keramik-, Steinzeug-, Mosaik- und Natursteinfliesen im Innen- und Außenbereich. UZIN CX 15 eignet sich auch für Anwendungen mit Entkopplungsmembranen und UZIN-Abdichtungsmembranen.

    Spezifikation
    • Properties

      • Very fine aggregates – smooth application feel and workability
      • Portland cement-based technology – excellent drying characteristics
      • Meets ANSI A 118.4 specifications – great for interior and exterior application environments
      • Traditional working time – allows proper positioning and setting during installation
      • 1 component formula – just add water
      • Variable water ratio – can be mixed to desired consistency within specifications
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeruzin-cx15
    • ProduktfamilieTile Setting Materials
    • ProduktgruppeThinset Mortars
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-13
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien