Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Primer - UZIN PE 280
Uzin

Primer - UZIN PE 280

Google-Übersetzung,

Dispersionsprimer für nicht absorbierende Oberflächen

    Schnelltrocknende, VOC-arme Grundierung auf Wasserbasis für nicht saugende Untergründe. Gebrauchsfertige* Formulierung mit einzigartiger Kohlenstofffasertechnologie und speziellen Feinzuschlagstoffen, die nach dem Aushärten eine gut haftende, strukturierte Oberfläche ergeben.
    *Den Inhalt des PE 280-Eimers vor der Anwendung gründlich umrühren.

    Spezifikation
    • Applications

      • Interior use only
      • Non-absorbent concrete up to 85% RH
      • Use over well bonded, non-water-soluble adhesive residues, including cutback adhesive residue*
      • Use over single layer well bonded sheet vinyl
      • Use over single layer VCT (above-grade only)
      • Use over cured UZIN PE 460 or UZIN PE 414 TURBO reaction resins
      • Use over dense and smooth surfaces, securely bonded ceramic or natural stone, terrazzo, water-resistant coatings and epoxy coatings
      • Use with radiant floor heating systems

      *See “Substrate Preparation” for additional information

      Properties

      • Ready to use • Mix and apply directly from container
      • Fast drying • Significantly reduced waiting time over non-absorbent surfaces
      • Superior bonding • Excellent adhesion to smooth and dense surfaces
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeruzin-pe-280
    • ProduktfamilieSubstrate Preparation Materials
    • ProduktgruppeSurface Primers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-13
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen