Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Double stem ball valve PN50 F-F Thread VITAQ Black Lever handle Black cover - Tajo PRO

Double stem ball valve PN50 F-F Thread VITAQ Black Lever handle Black cover - Tajo PRO

Google-Übersetzung,

VENTIL TAJO 2000 VITAQ

• Sistema VITAQ, mehr Leben, niedrigere Temperaturen.

• Latón Europeo en calidad DW (4MS) zugelassen für den Einsatz in Trinkwasseranwendungen.

• 100 % verifiziert im Moment.

• Keine Verringerung der Schwanzflosse.

• Robuste Konstruktion und sichere Installationen.

• Maximale Längenverlängerung für anspruchsvolle Installationen.

Bei der Serie TAJO PRO handelt es sich um manuell betätigte Metallkugelhähne mit patentiertem Antriebssystem. Aufgrund ihrer Konstruktion und der verwendeten Rohstoffe sind sie für den Einsatz in folgenden Bereichen vorgesehen:

Trinkwassernetze.

Sanitärnetze

Warmwassernetze

Heizungssystem

Druckluftnetze

Der Einsatz wird für Anlagen mit geringer Ventilbetätigungsfrequenz empfohlen. In diesen Fällen kann es bei herkömmlichen Ventilen zu Kugelblockaden kommen, die ein um ein Vielfaches höheres Antriebsdrehmoment erfordern als unter normalen Betriebsbedingungen erforderlich. Dieses hohe Drehmoment führt zu kleinen Verformungen, die zu Spiel zwischen Schaft und Kugel führen und sogar die mechanische Festigkeit des Schafts überschreiten und zum Bruch führen können. Das patentierte Antriebssystem von TAJO PRO minimiert diese Probleme und sorgt für mehr Sicherheit bei Betrieb und Wartung solcher Anlagen.

Spezifikation
  • Nominal pressure: 40 bar

    Temperature range: -20ºC up to 140ºC Excluding frozen

    Fluid Drinking water, hot water and compressed air

Technische Spezifikation
  • Referenznummertajo-pro
  • ProduktgruppeVALVULAS ARCO
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEG015610
  • ETIM-NameValves/taps/controls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit