Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ball valve PN40 M-F Thread Black Lever handle Red cover - Turia

Ball valve PN40 M-F Thread Black Lever handle Red cover - Turia

4.8 von 5 Sternen4.8(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Bei der Serie TURIA handelt es sich um manuell betätigte Kugelhähne aus Metall, die aufgrund ihrer Konstruktion und der verwendeten Rohstoffe für den Einsatz in folgenden Bereichen vorgesehen sind:

Trinkwassernetze.

Wasseranschluss.

Sanitärnetze

Warmwassernetze.

Heizsysteme.

Druckluftnetze.

Pneumatische Anwendungen.

Im Allgemeinen alle Anwendungen, bei denen ein Ventil zum Unterbrechen der Flüssigkeitszufuhr erforderlich ist und die Dichtheit entsprechend den Arbeitsbedingungen gewährleistet.

Spezifikation
  • Nominal pressure: 40 bar

    Test pressure: 60 bar

    Temperature range: -20ºC up to 140ºC, excluding frozen

    Fluid: Drinking water, hot water and compressed air

Technische Spezifikation
  • Referenznummerturia
  • ProduktgruppeVALVULAS ARCO
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEG015610
  • ETIM-NameValves/taps/controls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit