Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GGL 8622
GGL 8622
GGL 8622
GGL 8622
GGL 8622
GGL 8622

    GGL 8622

    Google-Übersetzung,


    VELUX elektrisches 230-V -Drehdachfenster GGL für kabelgebundene Anschlüsse

    GGL 208622 und GGL 218622
    (Innenausstattung – Holz, weiß lackiert; Außenverkleidung – Aluminium, dunkelgrau oder unbehandeltes Kupfer)

    WICHTIGER HINWEIS: Dieses Produkt unterliegt regionalen Beschränkungen. Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit auf der Registerkarte „Regionen“.


    Das elektrische 230-V-Drehdachfenster VELUX GGL ist eine kabelgebundene Lösung, die sich nahtlos in jede Schalterreihe integrieren und mühelos in jedes Gebäudemanagementsystem einbinden lässt – flexibel und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Es eignet sich sowohl für den Einbau in Reichweite als auch außerhalb der Reichweite von Personen und verfügt über einen leisen, integrierten Motor sowie einen eingebauten Regensensor, der das Fenster bei Regen automatisch schließt.

    Das Fenster wird elektrisch über einen handelsüblichen Schalter (nicht im Lieferumfang enthalten) betätigt. Der Fensterantrieb ermöglicht eine maximale Öffnung von 200 mm. Die Kette rastet beim Schließen des Fensters automatisch ein und aus. Das Fenster kann auch manuell über die Bedienstange an der Lüftungsklappe aus vollständig geschlossener Position bedient werden. Die manuelle Bedienung ist nur möglich, wenn der Elektromotor nicht eingeschaltet ist.

    Das Fenster kann bei Dachneigungen zwischen 15° und 90° zur Horizontalen eingebaut werden. Hinweis: Bei manueller Bedienung kann die Kombination aus Dachneigung, Fenstergröße, Abdeckungsmaterial und Zubehör das Parken des Fensterflügels in bestimmten geöffneten Positionen erschweren.

    Besondere Merkmale
    Das Dachfenster ist ein spezielles, eis- und schneebeständiges Fenster, das mit speziellen Dichtungen, einer speziellen unteren Rahmenabdeckung, abgedichteten Schrauben und einer Dreifachverglasung ausgestattet ist.

    Fenstercode Breite in mm Höhe in mm Effektive Tageslichtfläche in m² Geometrische Freifläche in m²
    FK06 660 1178 0,47 0,24
    FK08 660 1398 0,58 0,24
    MK06 780 1178 0,59 0,28
    MK08 780 1398 0,72 0,28
    PK06 942 1178 0,75 0,33
    PK08 942 1398 0,92 0,33
    SK06 1140 1178 0,95 0,39
    SK08 1140 1398 1.16 0,39



    Spezifikation
    • Performance window
      characteristics
      Performance
      Thermal transmittance (U-value)1.0 W/(m²K)
      Light transmittance (τ,v)0.62
      Total solar energy transmittance 
      (g-value)
      0.44
      Sound insulation (Rw)37(-2;-4)
      Air permeability, [class]4
      External fire performance - 
      British [class]
      AC
      External fire performance - 
      European [class
      npd
      Impact resistance [class]3
      Load-bearing capacity 
      of safety devices
      Reaction to fire [class]C-s1,d2
      Resistance to snow loadSee glazing composition
      Resistance to wind load [class]C3 (>SK08: NPD)
      Water tightness [class]E900
        
        
        
      Glazing unitComposition
      (from inside to outside)
      Triple-glazed6.8 mm laminated float glass -
      13 mm Argon -
      3 mm heat strengthened glass -
      13 mm Argon -
      4 mm toughened glass
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGGL-8622
    • ProduktfamilieWindows
    • Produktgruppe Wired operation, centre-pivot, 230V
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialKiefer
    • Sekundär MaterialGlas
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003112
    • ETIM-NameSkylight
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_30_72_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof window systems
    • Klassifizierung08 61 00
    • Format2014TitelRoof Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 23
    • OmniClassTitelRoof Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweiz
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit