Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
venlo/products/da109042-4f09-48eb-8e4d-ce3202c17f5b
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Wasserhahn und Mischbatterie
NIMBUS II MESSING PILLAR TAP HIGH CHROME
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
Venlo
Folgen
NIMBUS II MESSING PILLAR TAP HIGH CHROME
Google-Übersetzung,
Original ansehen
NIMBUS II MESSING SÄULENHAHN HOCHCHROM
Download
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
F3045
Produktfamilie
NIMBUS II MESSING
Produktgruppe
Basin Mixer
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2017-05-15
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
177
Breite (mm)
47
Tiefe (mm)
121
Links
Links
Produkt url
http://www.idealstandardnederland.nl/product/f3045aa
Installationinstruktionen
http://www.idealstandardnederland.nl
Technische Beschreibung
http://www.idealstandardnederland.nl/product/f3045aa
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
Messing
Nettogewicht (kg)
0.75
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
IFCClassification
Sanitäranschluss
Classifications.Uniclass2015Code
Pr_40_20_87_98
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Washbasin taps
OmniClassNummer
23-31 11 00
OmniClassTitel
Faucets
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa
Niederlande
Ähnliche Produkte
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
Download
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Download
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Download
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Download
FontanaShowers
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet
3.3
(
7
)
Download
Watts
Non-Freeze Wall Hydrant with NB Box, Integral Vacuum Breaker - HY-725
5.0
(
6
)
Download