Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NIMBUS THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED 150MM CHROME & KIT
NIMBUS THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED 150MM CHROME & KIT
    Venlo

    NIMBUS THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED 150MM CHROME & KIT

    Google-Übersetzung,
    NIMBUS THERMOSTAT-BRAUSEMISCHER AUFGESETZT 150MM CHROM & KIT
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerA5538
    • ProduktfamilieNIMBUS THERMOSTAAT
    • ProduktgruppeShower
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)60
    • Breite (mm)305
    • Tiefe (mm)79
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Nettogewicht (kg)3.096
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Niederlande
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit