Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4045/M 4000 Series expansion module w. IDC connectors, IK07 matte-finished Stainless Steel, 5 buttons.
4045/M 4000 Series expansion module w. IDC connectors, IK07 matte-finished Stainless Steel, 5 buttons.
4045/M 4000 Series expansion module w. IDC connectors, IK07 matte-finished Stainless Steel, 5 buttons.
4045/M 4000 Series expansion module w. IDC connectors, IK07 matte-finished Stainless Steel, 5 buttons.
4045/M 4000 Series expansion module w. IDC connectors, IK07 matte-finished Stainless Steel, 5 buttons.
4045/M 4000 Series expansion module w. IDC connectors, IK07 matte-finished Stainless Steel, 5 buttons.

    4045/M 4000 Series expansion module w. IDC connectors, IK07 matte-finished Stainless Steel, 5 buttons.

    Google-Übersetzung,

    Tastenerweiterungsmodule für VX2200-, VX2300-, IPure- und GSM-Systeme. Vandalensicherer, satinierter AISI 316-Stahl (IK07)*, blaues LED-hinterleuchtetes Namensschild, IDC-Anschluss für die Verbindung über Flachkabel mit anderen optionalen Modulen. Betriebstemperatur -20°C bis +60°C.

    Spezifikation
    • 5-button call module 4000 Series for IPure, VX2300 and GSM systems. Blue LED name cards backlighting. IDC connector for connection via flat cable (supplied) with other optional modules (maximum 8 modules for a total of 42 buttons). Satin-finished AISI 316 stainless steel plate (marine grade) that provides durability in installations subject to atmospheric agents and in the vicinity of marine environments. Vandal resistant plate with IK07 and IP65 protection rating. Operating temperature -20°/+60°C. Dimensions 103x120x43mm. 1 module.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer4045-M
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)120
    • Breite (mm)103
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit