Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4514RV Vandal resistant digital audio/video panel with electronic address book for IPure system
4514RV Vandal resistant digital audio/video panel with electronic address book for IPure system
4514RV Vandal resistant digital audio/video panel with electronic address book for IPure system
4514RV Vandal resistant digital audio/video panel with electronic address book for IPure system
4514RV Vandal resistant digital audio/video panel with electronic address book for IPure system
4514RV Vandal resistant digital audio/video panel with electronic address book for IPure system

    4514RV Vandal resistant digital audio/video panel with electronic address book for IPure system

    Google-Übersetzung,

    Digitale Audio-/Video-Ruftafeln für das IPure-System

    Farb-CMOS-Kamera mit Weitwinkelansicht und integriertem RFID-Proximity-Lesegerät für Schlüssel (bis zu 10.000), Code 955/T. 10.000 konfigurierbare Zugangscodes. Blaue LED-Taste und Display-Hintergrundbeleuchtung, Edelstahl AISI 316, vandalensicher IK09, Schutzart IP55, Statussignal (Besetzt/Gespräch läuft/Kommunikation offen/Tür offen). 10.000 Benutzer konfigurierbar über PC (RJ-45 und Videx IP Wizard sw). Zugangskontrolle über Benutzercode und Näherungsschlüssel. Konfigurierbare Programmierung: Türöffnungs-/Gesprächszeit, 2 C-NO-NC-Trockenkontaktrelais (max. 24 V Wechselstrom/Gleichstrom – 2 A). Zusätzlicher Kameraeingang 1Vpp. Mikrofon-/Lautsprecheranpassung. RS-485- und Wiegand-Anschlüsse, 2 programmierbare Eingänge. Montage mit dem modularen System der Serie 4000 mit 2-Modul-Unterputz- oder Aufputz-Installationssätzen (4514RV). Unterputzmontage mit Unterputzdose im Lieferumfang enthalten (4514RV/F). Betriebstemperatur -20°C bis +60°C. 12-V-Gleichstromversorgung oder PoE.


    Spezifikation
    • AISI316 marine gradestainless steel

      IK09 anti-vandalism rating

      Visual and acoustic signals

      Wide angle camera

      The high-resolution colourcamera with wide angle opticsallows a wider view.

      PoE technology

      Allows power supply via UTP cable.

      Electronic address book up to 10.000 users

      Designed with an intuitive blueLED backlit display, digital callpanels handle direct calls of upto 10,000 users. The addressbook can be configured via PC.

      Integrated RFID proximity reader

      Allows opening doors with
      a proximity key, with thepossibility of configuring up to10,000 keys.

      Compatibility SIP and RTSP

      Thanks to SIP protocol support,Art.4514 can be connected tophones and VOIP switchboards,while standard RTSP protocolallows to transmit the video streamtowards compatible devices.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer4514RV
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)240
    • Breite (mm)103
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit