Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KL7VXIP 7” Connected video intercom, hands-free full-duplex audio speaker for IPure System
KL7VXIP 7” Connected video intercom, hands-free full-duplex audio speaker for IPure System
KL7VXIP 7” Connected video intercom, hands-free full-duplex audio speaker for IPure System
KL7VXIP 7” Connected video intercom, hands-free full-duplex audio speaker for IPure System
KL7VXIP 7” Connected video intercom, hands-free full-duplex audio speaker for IPure System
KL7VXIP 7” Connected video intercom, hands-free full-duplex audio speaker for IPure System
KL7VXIP 7” Connected video intercom, hands-free full-duplex audio speaker for IPure System
KL7VXIP 7” Connected video intercom, hands-free full-duplex audio speaker for IPure System
KL7VXIP 7” Connected video intercom, hands-free full-duplex audio speaker for IPure System
KL7VXIP 7” Connected video intercom, hands-free full-duplex audio speaker for IPure System

    KL7VXIP 7” Connected video intercom, hands-free full-duplex audio speaker for IPure System

    Google-Übersetzung,

    Klass Series 7" vernetzte Video-Gegensprechanlage, Freisprech-Vollduplex-Audiolautsprecher für IPure-System

    Video-Gegensprechanlage der Klass-Serie, eingebettetes Linux-Betriebssystem, 7 Zoll 16/9 hochauflösender (1024 x 600 Pixel IPS) kapazitiver LCD-TFT-Full-Touch-Touchscreen, 3 mm Glasabdeckungslinse, Vollduplex-Audiolautsprecher, Temperatur-/Feuchtigkeitssensor, Lichtsensor, Näherungssensor, 2 aktive/niedrige Eingänge, 2 lokal aktivierbare Relaisausgänge (C, NO – max. 35 VDC, 50 mA), 8 Soft-Touch-Tasten, die konfiguriert oder voreingestellten Funktionen zugewiesen werden können: Gespräch/automatisches Einschalten, Türöffner, Gegensprechanruf, Umschalten zwischen Videokamera und Datenschutzdienst usw. Kontrasteinstellung, Helligkeit und Anruflautstärke.

    Lokaler Anrufeingang, Video-Gegensprechfunktion über GUI-Menü konfigurierbar (bis zu 1080p). Funktionen: Privatsphäre über GUI-Menü programmierbar, Wetter-Widget, Umschalten von Audio-/Video-Außenstationen oder CCTV-Videokameras mit RTSP-Protokoll, Ereignisprotokoll lokal oder über die Videx-App verfügbar, CCTV-Implementierung mit PiP-Funktion.

    Intelligente Chronothermostatfunktion, die lokal oder über die Videx-App verwaltet werden kann. Integrierter Browser, Multikompatibilität mit Protokollen: SIP 2.0, RTSP, HTTP. Optionales Wi-Fi-Dongle-Modul Cod. DNGL. Halterung Cod. KLBRW oder Cod. KLBRB. ist im Lieferumfang enthalten.

    Weißes oder schwarzes Glas und ABS-Material. RJ-45-Anschluss 10/100 Mbit/s. IEEE 802.3af (Klasse 0) PoE-Stromversorgung oder 12 V DC – 650 mA. Abmessungen: 195 x 165 x 30 mm. Wandmontage, optionaler Tischständer Cod. KLHFTS oder Cod. KLHSTS.

    Spezifikation
    • 7” TFT LCD monitor

      with high resolution capacitive touch screen and OSD menus

      Full-duplex hands free

      with optional handset

      8 freely configurable buttons

      Thermostat feature

      Intercommunication function through GUI

      PoE technology

      Allows power supply via UTP cable

      Induction coil for hearing aid users

      Surface or tabletop installation

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKL7VXIP
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-15
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit