Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4534X-1/M Audio/video module - 1 button for IPure system
4534X-1/M Audio/video module - 1 button for IPure system
4534X-1/M Audio/video module - 1 button for IPure system
4534X-1/M Audio/video module - 1 button for IPure system
4534X-1/M Audio/video module - 1 button for IPure system
4534X-1/M Audio/video module - 1 button for IPure system

    4534X-1/M Audio/video module - 1 button for IPure system

    Google-Übersetzung,

    Lautsprechereinheitsmodul für das IPure-System mit integrierter Weitwinkel-Farbkamera mit Weißlicht-Beleuchtungs-LEDs. Je nach Version der Lautsprechereinheit kann sie null, eine oder zwei Ruftasten enthalten.
    Kunst. Die 4534X-Versionen sind außerdem mit einem integrierten Proximity-Schlüsselleser ausgestattet.
    Hardware-Features:

    • Der Sendeverstärker und das Mikrofon.
    • Der Empfangsverstärker.
    • Zwei Relaisausgänge zur Aktivierung des Elektroschlosses und eines zusätzlichen Dienstes (jeweils 3 Kontakte: gemeinsam, normalerweise offen und normalerweise geschlossen).
    • Die Ruftasten von 0 bis maximal 2 je nach Modulversion.
    • Die Beleuchtungs-LEDs für den Namenskartenhalter.
    • Die Kamera- und Beleuchtungs-LEDs.

    Electronics_Communication_Videx_Module_4534X-1-M.rfa eignet sich mit dem Wandinstallationssatz „Flush/Surface“ für digitale Sprechstellen der Serie 4000 und dem Erweiterungsmodul 4045/M.

    Für eine eigenständige Nutzung des 4534X-1/M Audio/Video-Moduls verwenden Sie bitte die Datei Electronics_Communication_Videx_4534X-1-M.rfa

    Spezifikation
    • Wide angle colour camera

      The high-resolution colour camera with wide angle optics allows a wider view.

      Visual, voice and acoustic signals

      The audio/video modules are equipped with 4 visual signalling LEDs for the deaf: busy, call in progress, communication open and door open. Acoustic signals for the visually impaired indicate a call in progress and busy status.

      Extreme durability against weather

      Matte finished stainless steel modules are made of AISI316 stainless steel (marine grade) to withstand the weather over time.

      Built-in RFID proximity reader*

      Allows opening doors with a proximity key, with the possibility of configuring up to 10.000 keys. Standard for audio/video modules.

      * Only for 4534X-0, 4534X-1 and 4534X-2

      Compatibility SIP and RTSP

      Thanks to SIP protocol support, Art.4534 can be connected to phones and VOIP switchboards, while standard RTSP protocol allows to transmit the video stream towards compatible devices.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer4534X-1-M
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)120
    • Breite (mm)103
    • Tiefe (mm)50
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit