Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Base+ Round Shower System
Base+ Round Shower System
Base+ Round Shower System
Base+ Round Shower System
Base+ Round Shower System

    Base+ Round Shower System

    Google-Übersetzung,

    Base+R 250 Duschsystem, Chrom

    Produktcode: A47314EXP

    Mit Duscharmatur, Chrom

    *Farboptionen sind verfügbar.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerA47314EXP
    • ProduktfamilieFaucets&Shower systems&Accessories
    • ProduktgruppeFaucets - Bath&Shower Mixer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1198
    • Breite (mm)308
    • Tiefe (mm)580
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)5.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEG017640
    • ETIM-NameSanitary showers
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_35_80_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowering
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 15 11
    • OmniClassTitelBath Shower Units

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit