Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Massaging Unit - Shower Column - Memoria Series - VitrA
Massaging Unit - Shower Column - Memoria Series - VitrA

    Massaging Unit - Shower Column - Memoria Series - VitrA

    Google-Übersetzung,

    Massageeinheit - Duschsäule - Serie Memoria - VitrA

    Fliesenstärke 5-6 mm

    Fliesenstärke 7-8 mm

    Fliesenstärke 9-10 mm

    Fliesenstärke 11-12 mm

    Produktcode: 63400001000

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMassagingUnit-ShowerColumn-Vitra-MemoriaSeries-63400001000
    • ProduktfamilieShowering Areas
    • ProduktgruppeSteam / Massaging Units - Massaging Units
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2150
    • Breite (mm)405
    • Tiefe (mm)240
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)6.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011613
    • ETIM-NameShower column/panel
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit