Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SOLO Stainless Steel Glass Railing System
SOLO Stainless Steel Glass Railing System
SOLO Stainless Steel Glass Railing System
SOLO Stainless Steel Glass Railing System
SOLO Stainless Steel Glass Railing System
SOLO Stainless Steel Glass Railing System
SOLO Stainless Steel Glass Railing System
SOLO Stainless Steel Glass Railing System
SOLO Stainless Steel Glass Railing System

    SOLO Stainless Steel Glass Railing System

    Google-Übersetzung,

    Gerade, einfach, einzigartig. Ein minimalistisches Design kombiniert mit einem günstigen Preis – es bietet die geringste Sichtbehinderung für alle nachgerüsteten Systeme. Erhältlich in einer Vielzahl von modifizierten Optionen für Atrien, schwebende Treppen und freitragende Balkone, verleiht es diesem Design mit verschwindendem Horizont einen echten Mehrwert.

    Das dekorative Glasgeländersystem SOLO™ aus Edelstahl ist für diejenigen, die ein diskretes Geländersystem suchen, das die Sicht ungehindert hält und dennoch klare Linien beibehält, die das Hauptdesign ergänzen

    Das dekorative Glasgeländersystem aus Edelstahl ist ideal für den Einsatz in Balkonbalustraden (wie in den Edelstahlgeländern des Toyota US-Hauptsitzes dargestellt), Atrien von Geschäftsgebäuden und monumentalen Treppengeländern. Die Vielfalt der verfügbaren Montageoptionen (Oberseite, Blende oder Kernmontage) bedeutet, dass VIVA unabhängig von den Anforderungen Ihres Designs die richtige Lösung anbieten kann.

    Zwischen den schönen Konstruktionen des SOLO™-Systems und der Tatsache, dass VIVA umfangreiche Leistungstests und strukturelle Berechnungen durchführt, um sicherzustellen, dass alle Sicherheitsvorschriften erfüllt werden, gibt es einfach keine bessere Wahl für Ihr exquisites, ausladendes Gebäude, wenn es um dieses Glasgeländersystem geht.

    Spezifikation
    • Base Material:
      Stainless Steel (304 or 316) or Steel

      Finish:
      #6 Satin, ECM or Powder Coat

      Size:
      2 1/2" Flat bar post @ 4'-6" max. at level and 4'-0" max. at stair. Fascia, Top or Core mount.

      Mounting Options
      Fascia, Top or Core mount.

      INFILL MATERIAL:  Glass

      Glass Finish:
      Clear, Tinted or Frit

        Size/Spacing for Glass Finish:

        Min. 3/8" laminated glass with PVB or SGP interlayer ¹
        Glass standard thickness: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
        Interlayer standard thickness, SGP: 0.035" , 0.06" or PVB: 0.035"

        TOP RAIL MATERIAL:

        Stainless Steel
        Finish:  #6 Satin, Powder Coat
        Size/Spacing for U-Cap: 1" Height U channel or without Top Rail

          HANDRAIL MATERIAL

          Stainless Steel Tube
          Finish:  #6 Satin, Powder Coat
          Size/Spacing for SS Tube:  Ø1-1/2" or 2"

          Stainless Steel Tube with LED2
          Finish:  #6 Satin
          Size/Spacing for SS Tube:  Ø1-1/2" with LED LINEAR, Ø1-1/2" or Ø2" with LED POD

          Wood (Red Oak, Cherry or Maple) 3:  #6 Satin
          Wood (Red Oak, Cherry or Maple) w/ LED:  Unstained
          Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR

          1. IBC 2015 & newer requires railing glass to be laminated. VIVA recommends SGP for exterior applications.
          2. All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance to North American safety standard.
          3. Other species available upon request.

          Keywords: Stainless steel Railings, stainless Rail, Economical Railings, Glass Railing, glass rail, rail system, glass railing system, glass rails, glass stair rail, glass rail, glass stainless steel rail, glass stainless railing

        Technische Spezifikation
        • Referenznummersolo-stainless-steel-glass-railing-system
        • ProduktfamiliePost Systems
        • ProduktgruppeSOLO
        • TypBaumaterial
        • Veröffentlichungsdatum2021-06-24
        • Editionsnummer1
        Verwandt
        • HauptmaterialEdelstahl
        • Sekundär MaterialGlas
        • Entwickelt inUSA
        • Hergestellt inUSA
        Klassifikation
        • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
        • IFCClassificationGeländer
        • ETIM-CodeEC012260
        • ETIM-NameHandrail system
        • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_15_60_35
        • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHandrail systems
        • Klassifizierung05 73 00
        • Format2014TitelDecorative Metal Railings
        • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
        • OmniClassTitelRailing

        Verfügbarkeit in den Regionen

        Nordamerika
        USA
        BIMobject-Produktbibliothek

        Design App für Revit

        Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

        Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

        • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
        • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
        • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit