Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STORK
STORK
STORK
STORK
STORK
STORK
STORK
STORK
    VIZULO

    STORK

    Google-Übersetzung,

    Stork ist das preisgekrönte Rückgrat unserer Premium-Straße

    Leuchten Produktfamilie. Dieser ungewöhnlich starke (bis zu 34660 lm!)

    Leuchte ist Ausdruck der VIZULO Kernwerte: außergewöhnlich

    Qualität und Flexibilität. Seit fast einem Jahrzehnt ist das schon so

    Beleuchtung der Straßen in den Niederlanden, der Schweiz, Island,

    und vielen anderen Ländern auf der ganzen Welt. Unser Storch kann machen

    Ihr Leben so viel einfacher. Sie bekommen Weltklasse-Vandale

    Schutz, verbesserte Haltbarkeit, Überspannungsschutz, automatisch

    Mitternachtsdimmung und schneller Zugriff auf das Gehäuse ohne Werkzeug

    modulare Treiber. Seien Sie versichert, es gibt für jeden den richtigen Storch

    Umgebung: Wir bieten grenzenlose Konfigurationsmöglichkeiten und ein breites

    Auswahl an Treibern, Optiken, Fassungen (Zhaga/Nema), Reflektoren,

    und Anschlüsse. Inspiriert von der Natur, geschaffen von Ingenieuren,

    Von der Wissenschaft anerkannt – das ist die Premium-Produktfamilie von Stork.

    Spezifikation
    • V 220 - 240Hz 50 - 60W 18 - 280
      lm 2300 - 34660lm/W 124 - 142K 3000 / 4000
      -40 to +50CRI >70 / >80


      Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 5

      1-10V; DALI; Midnight dimming

      Radio frequency / Power line

      Surge protection: 3; 6; 10 kV (optional)

      Warranty 5 years

      100 000h (L80B10C10)

      100 000h (L95B10C10)

      Body: Die-cast aluminum

      Neto weight: 12 - 13,40 kg

      Max.wind load area, SCd, m2: 0,047

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstork
    • ProduktfamilieSTORK
    • ProduktgruppeSTORK
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)140
    • Breite (mm)801
    • Tiefe (mm)370
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inLettland
    • Hergestellt inLettland
    • Nettogewicht (kg)12
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit