Motorisch gesteuerte Zutrittsschleuse für den Zweirichtungsbetrieb mit einer Gesamtdurchgangsbreite von 550 mm bis zu 1200 mm, Schwenkarmhöhe bis Oberkante 1800 mm
Bestehend aus:
Funktionsplatine FMCU
- Schwenkarme aus Einscheibensicherheitsglas Stärke 10 mm, Muster sandgestrahlt
- Reduzierte Öffnung eines breiten Durchgangs von 1200 mm auf 550 mm bei Einzeldurchgang
Bei einem Stromausfall in beide Richtungen frei begehbar. Automatisches Wiedereinrichten bei Netzwiederkehr ohne Personalaufwand. Die Schwenkarme sind in jeder Position mittels Kontrolleinheit verriegelbar und können ferner über externe Schnittstellen (Hausleitsystem/Brandmeldeanlage etc.) und/oder über einen Netzwerkverbund gesteuert werden. Weiterleitung der Alarmimpulse an ein übergeordnetes System (z.B. stiller Alarm).
Schleusenhöhe: 977 mm
Schleusenlänge: 1800 mm
Höhe Schwenkarme von OFB: 860 – 1800 mm
Durchgangsbreiten: 550 – 1200 mm
Gehäuseausführungen: Edelstahl geschliffen und matt gebürstet AISI 304
Alternativ:
- Stahl pulverbeschichtet
- CI-Design auf Kundenwunsch
Schwenkarme/Seitenverglasung: 8 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Sicherheitsstufen: 1 bis 5 (Abhängig von Sicherheitsanforderung)
Verfügbarkeit in den Regionen
| Asien | Europa |
|---|---|
Israel | Belgien |
Saudi-Arabien | Dänemark |
Vereinigte Arabische Emirate | Deutschland |
Estland | |
Finnland | |
Frankreich | |
Irland | |
Italien | |
Lettland | |
Luxemburg | |
Niederlande | |
Norwegen | |
Österreich | |
Polen | |
Portugal | |
Russland | |
Schweden | |
Schweiz | |
Spanien | |
Tschechische Republik | |
Ukraine | |
Ungarn | |
Vereinigtes Königreich |