Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ESG Raumteiler mit Kabelführung
Wanzl
Archiviert

ESG Raumteiler mit Kabelführung

Glastrennwände werden in der Raumgestaltung immer beliebter, denn Transparenz schafft Vertrauen. Eingesetzt als Leitsystem sorgen sie einerseits für eine sichere Kundenführung als auch für ein helles, offenes Ambiente.

Die Raumteiler-Elemente aus Sicherheitsglas sind auch eine ideale Ergänzung zur Eingangsanlage Galaxyport. Im Sockel des Raumteilers ist genügend Platz für die Kabelzufuhr zur Galaxyport.

Spezifikation
  • Anfangselement mit halbrunder Aussparung rechts oder links im Sockel, abgestimmt auf die Abmessungen einer Galaxyport-Säule.

    Mittelelement mit geraden Kanten an beiden Profilenden.

    Sockelprofil aus Edelstahl

    ESG-Scheibe glasklar

    Scheibenstärke: 12 mm

    Scheibenlänge Mittelelement: 1077 mm

    Scheibenlänge Anfangselement: 1023 mm

    Höhe Oberkante Scheibe:  1050 mm (bündig zu Galaxyport inkl. Abdeckung für Kartenleser)

    Spaltmaß Scheibe zu Galaxyport: 8 mm

    Die Befestigung der Scheibe erfolgt mittels Gegenplatte, Gummiprofil und Schrauben mit dem Profilkörper.

    In der Frontansicht in Eingangsrichtung ist die Halteplatte für die Glasscheibe zu sehen, der Profilkörper ist auf der Rückseite der ESG-Scheibe.

Technische Spezifikation
  • Referenznummeresg-partition-with-cable-duct
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1050
  • Breite (mm)1077
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialEdelstahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit