Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Raumteiler Edelstahl
Wanzl
Archiviert

Raumteiler Edelstahl

Elegante und sichere Raumteiler

> Architektonisch passend zu anspruchsvollem Ambiente

> Aus Edelstahl und Einscheiben-Sicherheitsglas

> Gebogene und gerade Ausführungen

Attraktive und transparente Elemente zur Durchgangsbegrenzung an Ein- und Ausgangssystemen, Drehsperren und Drehkreuzen. Auch als Absperrungen, Raumteiler oder Geländer sind die Raumteiler Edelstahl vielseitig und wirkungsvoll einsetzbar.

Spezifikation
  • Ausführung

    Standfüße aus Edelstahlrohr geschliffen mit Fußplatte und Fußplattenabdeckung aus Edelstahl. Befestigungsklemmen aus Edelstahl geschliffen. ES-Glasscheiben transparent, Kanten geschliffen und poliert (KPO).

    Sperren und teilen

    Platzsparende Wandanschlüsse werden mit Edelstahlklemmen realisiert.

    Fußplatten

    Rechteckig mit Rundung an der Schmalseite oder quadratisch mit runden Ecken.

    Information & Design

    Die Glasflächen bieten auf Wunsch viel Raum für Beschriftung mit Folien, Druck oder Sandstrahlung. Lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf.


Technische Spezifikation
  • Referenznummerstainless-steel-partitions
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)890
  • Breite (mm)1185
  • Tiefe (mm)110
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialGlas
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit