Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Floor Drain with Round Stainless Steel Strainer - FD-1100-A
Watts

Floor Drain with Round Stainless Steel Strainer - FD-1100-A

Google-Übersetzung,
Watts Drainage Products FD-1100-A epoxidbeschichteter Bodenablauf aus Gusseisen mit Ankerflansch, umkehrbarer Klemmmanschette mit primären und sekundären Ablauflöchern, verstellbarem rundem fersensicherem Edelstahlsieb und Auslass ohne Nabe (Standard).
Spezifikation
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, round funnel, stainelss steel strainer

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Caulk

Technische Spezifikation
  • Referenznummer1150
  • ProduktfamilieDrainage Products
  • ProduktgruppeWaste Water Drains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_50_30_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBelow ground gravity drainage systems
  • Klassifizierung22 13 19.13
  • Format2014TitelSanitary Drains
  • OmniClassNummer23-31 27 00
  • OmniClassTitelFloor Drains
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit