Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Roof Drain with 12 in. x 12 in. Promenade Top - RD-100-CP
Watts

Roof Drain with 12 in. x 12 in. Promenade Top - RD-100-CP

Google-Übersetzung,
Watts Drainage RD-100-CP Dachablauf aus epoxidbeschichtetem Gusseisen mit Anschlussklemme mit integriertem Kiesstopper, 12-3/4 Zoll x 12-3/4 Zoll (324 x 324 mm) suare epoxidbeschichtetes duktiles Eisen, absatzsichere Promenadenoberseite , und keine Nabensteckdose (Standard).
Spezifikation
  • Keywords: 3 in no hub, flashing clamp with gravel stop, large area roof drain, self-locking pe dome, underdeck clamp
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 5", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Calk
Technische Spezifikation
  • Referenznummer1227
  • ProduktfamilieDrainage Products
  • ProduktgruppeRoof Waste Water Drains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit