Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Low Rough-in Semi-Automatic Draw-Off Grease Interceptor - WD-LA-SERIES
Watts

Low Rough-in Semi-Automatic Draw-Off Grease Interceptor - WD-LA-SERIES

Google-Übersetzung,
Watts Drainage Products WD-LA-Serie bodenmontierter, epoxidbeschichteter, halbautomatischer Fettabscheider aus Stahl mit geringer Räumleistung mit abgedichteter, epoxidbeschichteter Stahlabdeckung, Außensechskantschrauben, abnehmbarer Fettsammelabdeckung und Prallblechbaugruppe, tiefe Dichtungsfalle mit Reinigung , interne Drosselplatte aus Edelstahl, flexibler Ablaufschlauch, Absperrventil der Ausgangsleitung und IPS-Gewindeanschlüsse.
Spezifikation
  • Body Material: Epoxy Coated Steel
    Connection Size: 3", 4"
    Connection Type: IPS Threaded Connection
    Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, grease interceptor
Technische Spezifikation
  • Referenznummer1262
  • ProduktfamilieDrainage Products
  • ProduktgruppeGrease Interceptor
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • UNSPSCNameSludge collectors
  • UNSPSCCode47101536
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_25_06
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBelow-ground grease traps and converters
  • Klassifizierung46 25 00
  • Format2014TitelOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • OmniClassNummer23-39 33 17
  • OmniClassTitelOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit