Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sediment & Hair Interceptor - SI-740-L
Watts

Sediment & Hair Interceptor - SI-740-L

Google-Übersetzung,
Watts Drainage SI-740-L Sedimentabscheider mit großem Fassungsvermögen aus epoxidbeschichtetem Stahl für Bodenmontage oder Einbau mit abgedichteter, rutschfester Abdeckung aus epoxidbeschichtetem Stahl, gesichert mit Mittelschraube mit Sechskantkopf, abnehmbarem Doppelkammerkorb aus Edelstahl und 2 Zoll (51 mm) ohne Nabe Verbindungen. Maximale Durchflussrate 30 GPM.
HINWEIS: SI-740-L benötigt 17 Zoll (432 mm) Freiraum über der Abdeckung, um den Sedimentkorb zu entfernen.
Spezifikation
  • Keywords: 4 gpm, 50 gpm, epoxy-coated steel, grease interceptor, pdi certified, recessed or floor mounted, skid-proof cover, watts, plumbing, watts regulator, hair interceptor

    Body Material: Epoxy Coated Steel
    Connection Size: 2"
    Connection Type: No Hub

Technische Spezifikation
  • Referenznummer1267
  • ProduktfamilieDrainage Products
  • ProduktgruppeLiquid Waste Separators
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationFilter
  • UNSPSCNameSeparators
  • UNSPSCCode401617
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_55_76_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater separators
  • Klassifizierung22 00 00
  • Format2014TitelPlumbing
  • OmniClassNummer23-27 55 35
  • OmniClassTitelLiquid Separators
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit