Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2-Piece, Standard Port, Brass Ball Valves - WBV-3, WBVS-3
Watts

2-Piece, Standard Port, Brass Ball Valves - WBV-3, WBVS-3

Google-Übersetzung,
Die 2-teiligen Messing-Kugelhähne der Serien WBV-3, WBVS-3 mit Standardanschluss werden in gewerblichen und industriellen Anwendungen für eine Vielzahl von Flüssigkeiten und Gasen eingesetzt. Es verfügt über eine bodenbelastete druckhaltende Spindel, Sitze und Spindelpackung aus reinem PTFE und eine einstellbare Spindelpackungsmutter. Das Modell WBV-3 hat FIP-Endanschlüsse mit Gewinde und das Modell WBVS-3 hat Lötendanschlüsse. Nenndruck: 400 psi (28 bar) WOG (ohne Schock).
Technische Spezifikation
  • Referenznummer544
  • ProduktfamilieWater Safety & Flow Control
  • ProduktgruppeValves for Liquid Services
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameBall valves
  • UNSPSCCode40141607
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_06
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBall valves
  • Klassifizierung40 05 63
  • Format2014TitelBall Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 15
  • OmniClassTitelBall Valves
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit