Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* Water Pressure Reducing Valves - LFN45B
Watts

Lead Free* Water Pressure Reducing Valves - LFN45B

Google-Übersetzung,
Bleifreie* Wasserdruckminderventile der Serie LFN45B werden in gewerblichen und privaten Anwendungen eingesetzt, um den eingehenden Wasserdruck zum Schutz von Komponenten des Sanitärsystems zu reduzieren und den Wasserverbrauch zu reduzieren. Es besteht aus einer Gehäusekonstruktion aus einer bleifreien* Kupfer-Silizium-Gusslegierung, einem integrierten Sieb aus Edelstahl, einem thermoplastischen Sitz und Käfig, einem Wärmeausdehnungs-Bypass und einem abgedichteten Federkäfig für Grubeninstallationen in Wasserwerken. Die LFN45B-Serie ist in einer Vielzahl von Endanschlüssen erhältlich, darunter: Gewinde, Löt, PEX, Schnellkupplung und CPVC mit Verbindungs- und Doppelverbindungsanschlüssen. Maximaler Arbeitsdruck: 400 psi (27,6 bar), einstellbarer reduzierter Druckbereich: 25 bis 75 psi (172 bis 517 kPa), Standarddruckeinstellung: 50 psi (345 kPa).
Spezifikation
  • Body Material: Lead Free* cast copper silicon alloy
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1"
    Connection Type: Soldered and/or NPT Connections
    Industry Standards: Meets requirements of ASSE Standard 1003; (ANSI A112.26.2) and CSA Standard B356. Certified by NSF to ANSI/NSF Standard 61 Annex G. Listed by IAPMO and City of Los Angeles.
    Working Pressure: 400psi (27.6 bar)
    Maximum Working Temperature: 180°F (82°C)Keywords: 070 psi, 125wsp, 150wog, 2way regulator, 3 in no hub, 3way regulator, 400wog, LF valve, Viega ProPress, accessory, back-to-back, backflow, brass mini regulator, brass reg, brass regulator, bronze, cast, cast iron, check, checkvalve, cxc, dc, detector, double, double closet carrier, ductile, epoxy, fixed 8 in top, floor drain, fnpt, industrial standard, iron, lead free, lead free brass, lead free valve, leade free valve, lever locking handle, lf, lf valve, lf263a, lfn45b, lfn45b-press, lfn45bm1, lfn45bm1-press, lfn45bm1-u, lfn45bm1-u-s, low pressure regulator, n, n-pattern, no hub waste and vent, npt female valve, npt union valve, npt valve, osy, pex, pres reg, press valve, pressure reducing valve, pressure valve, preventer, reducing valve, reg, regulator, sediment bucket, shut-off, sm regulator, solder, solder union valve, stop valve, strainer, thread, threaded, valve, vertical, vlv, water pressure reducing valve, water pressure valve, water regulator, wp valve, wprv, wye, wyestrainer, y, y-strainer
Technische Spezifikation
  • Referenznummer6807
  • ProduktfamilieWater Safety & Flow Control
  • ProduktgruppeAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit