Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* Cartridge Style Water Pressure Reducing Valves - LFX65B
Watts

Lead Free* Cartridge Style Water Pressure Reducing Valves - LFX65B

Google-Übersetzung,
Bleifreie* Wasserdruckminderventile der Serie LFX65B wurden entwickelt, um den Eingangswasserdruck auf ein vernünftiges Niveau zu reduzieren, um die Komponenten des Sanitärsystems zu schützen und den Wasserverbrauch zu reduzieren.
Der LFX65B ist ein Patronenregler und kann auf drei Arten bestellt werden: Als kompletter, einbaufertiger Regler oder als separates Rohbau-Kit bestehend aus einem bleifreien* Kupfer-Silizium-Gussgehäuse mit integriertem Sieb oder als separate Kartuschenanordnung.
Erhältlich mit austauschbaren Verbindungsstücken für Löt-, Gewinde-, Quick-Connect-, PEX- oder CPVC-Installationen. Maximaler Arbeitsdruck: 400 psi (27,6 bar), einstellbarer reduzierter Druckbereich: 20 bis 80 psi (138 bis 552 kPa), Standarddruckeinstellung: 50 psi (344 kPa). Hochdruckmodell ebenfalls erhältlich.
Spezifikation
  • Keywords: assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Technische Spezifikation
  • Referenznummer6815
  • ProduktfamilieWater Safety & Flow Control
  • ProduktgruppeAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit