Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* Anti-Siphon, Spill-Resistant Vacuum Breakers - LF008PCQT
Watts

Lead Free* Anti-Siphon, Spill-Resistant Vacuum Breakers - LF008PCQT

Google-Übersetzung,
Serie LF008PCQT Bleifreie* Anti-Siphon, auslaufsichere Vakuumbrecher verhindern das Eindringen von verschmutztem Wasser in die Trinkwasserversorgung aufgrund von Rücksaugung bei Point-of-Use-Anwendungen in Innenräumen. Es besteht aus einer Gehäusekonstruktion aus einer bleifreien* Kupfer-Silizium-Gusslegierung, einem thermoplastischen Rückschlag- und Schwimmerventil, Edelstahlfedern, T-Griffen und einer geformten Membran, die den Lufteinlass von der Trinkwasserversorgung trennt, um ein Verschütten zu verhindern. Die Serie LF008PCQT ist ideal für den Inneneinsatz an Maschinen oder Geräten in allgemeinen Sanitäranwendungen. Maximaler Arbeitsdruck: 150 psi (10,34 bar), Mindestarbeitsdruck: 8 psi (55,2 kPa).
Spezifikation
  • Keywords: anti-siphon, backflow valve, breaker, lead free, lf, pressure valve, reducing valve, rpza, shock, vacuum, valve, vlv, water hammer arrestor

    Body Material: Lead Free* Cast Copper Silicon Alloy
    Connection Size: 3/8", 1/2", 3/4", 1"
    Connection Type: Female NPT - Ball Valve Shutoffs
    Industry Standards: Meets requirements of IAPMO.
    Working Pressure: 150psi (10.3 bar)
    Maximum Working Temperature: 180°F (83°C)

Technische Spezifikation
  • Referenznummer6822
  • ProduktfamilieBackflow Prevention
  • ProduktgruppeNon-Return Valves for Liquid Services
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit