Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* Anti-Siphon Pressure Vacuum Breakers - LF800M4QT
Watts

Lead Free* Anti-Siphon Pressure Vacuum Breakers - LF800M4QT

Google-Übersetzung,

Die bleifreien* Antisiphon-Druckvakuumschalter der Serie LF800M4QT verfügen über einen Gefriersensor zur Verwendung mit der SentryPlus Alert®-Technologie zur Überwachung der Temperatur nahe dem Gefrierpunkt. Der Sensor wird mit dem BMS/IMS Freeze Sensor Connection Kit aktiviert, um ein Signal an Gebäude- oder Bewässerungsmanagementsysteme weiterzuleiten und das Anlagenpersonal dabei zu unterstützen, Maßnahmen zu ergreifen, die den Austausch und die Reparatur von PVB reduzieren oder ganz verhindern. Frostwarnungen werden entsprechend der BMS/IMS-Anwendung verteilt.

Diese Serie ist ideal für gesundheitsgefährdende Dauerdruckanwendungen wie Bewässerungssysteme und industrielle Prozesswassersysteme, bei denen es zu plötzlichem Gefrieren kommt, wenn Wasser am oder unterhalb des Überschwemmungsrandes in die Anlage eindringt.

Spezifikation
  • Features

    • Readily accessible test cocks for testing and winterization
    • Health hazard protection level
    • Seat disc is silicone rubber for durability, and an O-ring bonnet seal resists fouling
    • Acetal bonnet acts as freeze plug to prevent body damage
    • Designed for ease of maintenance with a replaceable plastic seat
    • Sensor on PVB signals when temperature nears the freezing point
    • Freeze alerts help extend use of the PVB device by reducing damage and repair
    • Freeze alerts feature available with add-on connection kit for irrigation management systems

    Keywords: irrigation, lead free, lead free bronze, lf, mini, pressure, qt, quarterturn, quaterturn, shock, spillresistant, vacuumbreaker, valve, valves, water hammer arrestor,

Technische Spezifikation
  • Referenznummer6832
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeBackflow Preventers > Vacuum Breakers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit