Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* Dual Check Vacuum Breakers - LFN9, LFN9C
Watts

Lead Free* Dual Check Vacuum Breakers - LFN9, LFN9C

Google-Übersetzung,
Die bleifreien* Doppelrückschlag-Vakuumbrecher der Serien LFN9, LFN9C verhindern, dass verschmutztes Wasser in die Trinkwasserversorgung zurückfließt. Es besteht aus einem Gehäuse aus bleifreiem* Messing mit einer atmosphärischen Entlüftung und Einlass- und Auslassanschlüssen mit NPT-Innengewinde. Die Serien LFN9 und LFN9C sind für gesundheitlich unbedenkliche Dauerdruckanwendungen ausgelegt. Die Serie LFN9C ist verchromt. Maximaler Arbeitsdruck: 125 psi (8,6 bar)
Spezifikation
  • Keywords: 3l, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, checkvalve, double, doublecheck, lead free, lead free valve, lf, pressure relief valve, pressure valve, pressure zone valve, preventer, quarterturn, reduced pressure valve, relief valve, rpza, shut-off, valve, vlv

    Body Material: Lead Free Brass Body
    Connection Size: 1/4 and 1/2 in. (8 and 15mm)
    Connection Type: NPT Female Connection
    Industry Standards: CSA B64.8
    Working Pressure: 125psi (8.6 bar)
    Maximum Working Temperature: 140°F (60°C)

Technische Spezifikation
  • Referenznummer6890
  • ProduktfamilieBackflow Prevention
  • ProduktgruppeNon-Return Valves for Liquid Services
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit