Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Iron Process Steam Pressure Regulators - 152A
Watts

Iron Process Steam Pressure Regulators - 152A

Google-Übersetzung,
Prozessdampfdruckregler der Serie 152A werden in gewerblichen, industriellen und institutionellen Anwendungen eingesetzt, um den Dampfdruck in Autoklaven, Dampftischen/Bügeleisen, Vulkanisatoren und Prozessanlagen mit großer Kapazität zu regulieren. Es reagiert sehr empfindlich auf Änderungen des Unterdrucks. Es besteht aus einem Eisengehäuse mit Einlass- und Auslassanschlüssen mit NPT-Innengewinde, Edelstahlsieb, laminierter Metallmembran und Empfindlichkeitseinstellung für kritischen Durchfluss. Die Serie 152A bietet volles Volumen bei minimalem Druckabfall und Inline-Wartung. Es ist ideal für den Einsatz in Sterilisatoren, Prozesslinien, Prüfvorrichtungen und Ölleitungen. Engsitzendes Modell 152A-T für Sackgassen- und Flüssigkeitsanwendungen erhältlich. Maximaler Versorgungsdruck: Bis zu 13,8 bar (200 psi).
Spezifikation
  • Body Material: Iron
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
    Connection Type: Threaded Connections
    Industry Standards: ISO 9001 Certified
    Working Pressure: 300psi (21 bars)
    Maximum Working Temperature: 400°F (204°C)Keywords: 152AT, 200#, 200psi, 600wog, backflow valve, ballvalve, bronze, capacity, fitting, fullport, iron, lead free, liquid, medium, plastic fitting, pressure, pressure valve, process, quick connect fitting, reducing valve, regulator, rpza, ssdisc, ssseat, ssstrainer, steam, thread, threaded, valve, vlv,assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Technische Spezifikation
  • Referenznummer708
  • ProduktfamilieWater Safety & Flow Control
  • ProduktgruppeAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2009-09-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungValve products
  • Klassifizierung40 94 00
  • Format2014TitelSelf-Contained Pressure Regulators
  • OmniClassNummer23-27 31 47
  • OmniClassTitelPressure Regulating Valves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit