Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* Double Check Valve Assemblies, Cast Iron - LF709
Lead Free* Double Check Valve Assemblies, Cast Iron - LF709
Lead Free* Double Check Valve Assemblies, Cast Iron - LF709
Lead Free* Double Check Valve Assemblies, Cast Iron - LF709
Lead Free* Double Check Valve Assemblies, Cast Iron - LF709
Lead Free* Double Check Valve Assemblies, Cast Iron - LF709
Lead Free* Double Check Valve Assemblies, Cast Iron - LF709
Lead Free* Double Check Valve Assemblies, Cast Iron - LF709
Lead Free* Double Check Valve Assemblies, Cast Iron - LF709
Lead Free* Double Check Valve Assemblies, Cast Iron - LF709
    Watts

    Lead Free* Double Check Valve Assemblies, Cast Iron - LF709

    3.3 von 5 Sternen3.3(12 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die bleifreien* Rückflussverhinderer mit Doppelrückschlagventilen der Serie LF709 verhindern, dass verschmutztes Wasser in die Trinkwasserversorgung zurückfließt. Diese Serie verfügt über ein modulares Rückschlagdesign für einfache Wartung und ist ideal für referenzierte Querverbindungen in Anwendungen ohne Gesundheitsgefährdung. Die Serie verfügt über eine bleifreie* Konstruktion, um den bleifreien* Installationsanforderungen zu entsprechen. Der maximale Betriebsdruck beträgt 175 psi (12,06 bar).

    Für die Beschichtung dieser Rückflussverhinderer wird ArmorTek® verwendet, ein patentiertes modernes dreiteiliges Epoxidbeschichtungssystem, das sowohl mikrobiell induzierte (MIC) Korrosion als auch Korrosion freiliegender Metallsubstrate begrenzen soll.

    Das IOT-Modell verfügt über eine Sensortechnologie, die in Prüfhähne integriert ist, um Druckschwankungen an drei Punkten zu messen. Druckmessungen ermöglichen eine Beurteilung der Leistung der Rückflussverhinderer-Baugruppe. Zum Erfassen, Konvertieren und Übertragen von Datenwerten an ein Gebäudemanagementsystem ist ein zusätzliches Überwachungsanschlusskit erforderlich.

    Merkmale

    • Maximaler Durchfluss bei geringem Druckabfall
    • Austauschbare Edelstahlsitze
    • Modulares, kompaktes Design für einfache Montage und Wartung
    • Gekapselte Federpakete für mehr Sicherheit
    • Fortschrittliche ArmorTek™-Beschichtungstechnologie zum Schutz vor Korrosion im Inneren
    • Drucksensoren bei IOT-Modellen, aktiviert mit zusätzlichem Überwachungsanschlusskit
    • Bleifreie*, oben montierte Prüfhähne
    • Zugelassen für den Einbau mit vertikalem Durchfluss

    Spezifikation
    • Keywords: backflow, backflow valve, cast iron, castiron, check valve, checkvalve, dcda, detector assembly, double, double check, double check detector, doublecheck, epoxy, fire systems, hi flow, high flow, lead free, less, less shutoff, lf, nrs, osy, polymer coating, pressure valve, preventer, quarter turn shutoff, reduce pressure valve, reduce pressure zone, reduced pressure, reducing valve, rpz, rpza, shut off, shut-off, shutoff, ss check, ss dcda, ss double check, strainer, tri-link, valve, vlv

      Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
      Connection Size: 2-1/2", 3", 4", 6", 8", 10"
      Connection Type: Flanged Connection
      Industry Standards: AWWA C510-92 IAPMO PA 31 USC Manual for Cross-Connection Control, 8th Edition
      Working Pressure: 175psi (12.1 bar)
      Maximum Working Temperature: 110°F (43°C)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer7208
    • ProduktfamilieBackflow Prevention
    • ProduktgruppeNon-Return Valves for Liquid Services
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-08-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA