Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* Dielectric Flanged Pipe Fittings - LF3100
Watts

Lead Free* Dielectric Flanged Pipe Fittings - LF3100

Google-Übersetzung,
Bleifreie* Dielektrikum-Rohrverschraubungen mit Flansch der Serie LF3100 werden in gewerblichen und privaten Anwendungen verwendet, um eine beschleunigte Korrosion und Verschlechterung des Rohrleitungssystems aufgrund von galvanischem Strom und Streustrom zu verhindern. Es wird zwischen Rohren aus unterschiedlichen Metallen installiert und verfügt über eine Eisenrohrgewinde-zu-Kupfer-Lötverbindungsverbindung. Es besteht aus einem Flanschanschluss und einer Dichtung. Die Serie LF3100 ist ideal für Anwendungen wie Warmwasserspeicher, Wasser- und Klimaanlagen, Verarbeitungstanks, Dampf-, Gas- und Wasserleitungen. Maximaler Druck: 175 psi.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer7210
  • ProduktfamilieWater Safety & Flow Control
  • ProduktgruppeValves for Liquid Services
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit