Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Commercial Reverse Osmosis Systems Up to 1,200 Gallons Per Day - PWR2511
Watts

Commercial Reverse Osmosis Systems Up to 1,200 Gallons Per Day - PWR2511

Google-Übersetzung,
Durchflussraten: Bis zu 1.200 Gallonen pro Tag (4.542 lpd)
Umkehrosmose (RO)-Systeme der Serie PWR2511 sind Hochdruck-RO-Einheiten in kommerzieller Qualität zur Reduzierung der Gesamtmenge an gelösten Feststoffen aus Wasser. Sie sind für die Bereitstellung von Wasser in Umkehrosmosequalität mit Produktionsraten von 150 bis 1.200 Gallonen pro Tag ausgelegt. Die Standardgeräte sind für die Wandmontage konzipiert. Wenn eine Bodenmontage bevorzugt wird, kann das optionale Bodenmontage-Kit Modell Nr. PWR2864 angegeben werden. Umkehrosmose ist ein Verfahren, bei dem Speisewasser unter hohem Druck in eine halbdurchlässige Membrankammer geleitet wird. In der Kammer lässt man reines Wasser durch das Membranmaterial passieren und als gereinigtes Permeatwasser austreten. Gelöste Mineralsalze dürfen nicht durch die Membran passieren und zu einem konzentrierten Abfallstrom werden, der zum Abfluss geleitet wird. Diese RO-Systeme verwenden Membranen mit hoher Rückweisung, um eine durchschnittliche NaCl-Ionenrückweisung von mindestens 95 Prozent zu erreichen.
Merkmale
  • Wandmontierter Stützrahmen aus Edelstahl 304
  • 316L Edelstahl 300 psi Hochdruckmembrangehäuse
  • Manometer für Vorfiltereinlass/-auslass und Membranspeisedruck
  • Sicherheitsschalter für niedrigen Speisewasserdruck
  • Mikroprozessorbasierte Steuerung mit verzögertem automatischem Neustart nach Niederdruckabschaltung
  • Hochdruck-/High-Rejection-Membranen mit mindestens 95 % durchschnittlicher Salzrückhaltung
  • Permeat- und Rejektwasser-Durchflussmesser
  • Einstellbare Ausstoß- und Ausstoßrückführungsventile
  • Permeatdruckschalter und Rückschlagventil
  • Automatisches Einlassmagnetventil
  • Automatische Membranspülung
Spezifikation
  • Keywords: brackishwatertreatment, clear water, complete ro system, desalination, filter, four stage zero waste reverse osmosis, green product, ionicrejection, lab, laboratorywater, membrane, membraneseparation, nsf certified, osmoticpressure, repair kit, residential, reverseosmosissystem, ro, ro tdsremoval, spotfreerinse, storage tank, tdsreduction, totaldissolvedsolids, water conservation, water filtration, watts, zero waste,
Technische Spezifikation
  • Referenznummer7289
  • ProduktfamilieWater Quality Products
  • ProduktgruppePackaged Water Treatment Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit