Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Commercial Reverse Osmosis Systems Up to 5,400 Gallons Per Day - PWR4011
Watts

Commercial Reverse Osmosis Systems Up to 5,400 Gallons Per Day - PWR4011

Google-Übersetzung,
Durchflussraten: Bis zu 5.400 Gallonen pro Tag (20.439 lpd)
Umkehrosmose (RO)-Systeme der Serie PWR4011 sind energiesparende RO-Einheiten in kommerzieller Qualität zur Reduzierung der Gesamtmenge an gelösten Feststoffen aus Wasser. Sie sind für die Bereitstellung von Wasser in Umkehrosmosequalität mit Produktionsraten von 1.800 bis 5.400 Gallonen pro Tag ausgelegt. Diese Einheiten sind für die Wandmontage konzipiert. Umkehrosmose ist ein Verfahren, bei dem Speisewasser unter hohem Druck in eine halbdurchlässige Membran geleitet wird. In der Membran lässt man reines Wasser durch das Membranmaterial passieren und als gereinigtes Permeatwasser austreten. Gelöste Mineralsalze dürfen nicht durch die Membran passieren und zu einem konzentrierten Abfallstrom werden, der einem Regen zugeführt wird. Diese RO-Systeme verwenden Niedrigenergiemembranen, um eine durchschnittliche NaCl-Ionenabweisung von mindestens 95 Prozent zu erreichen.
Merkmale
  • Hochdruckleitungen aus Edelstahl
  • Wandmontierter Stützrahmen aus Edelstahl 304
  • 316L Edelstahl 300 psi Hochdruckmembrangehäuse
  • Manometer für Vorfiltereinlass/-auslass und Membranspeisedruck
  • Sicherheitsschalter für niedrigen Speisewasserdruck
  • Mikroprozessorbasierte Steuerung mit verzögertem automatischem Neustart nach Niederdruckabschaltung
  • Tankfüllstands- und Vorbehandlungsverriegelungseingänge
  • Niedrigenergie-Membranen mit mindestens 95 % durchschnittlicher Salzrückhaltung
  • Permeat- und Rejektwasser-Durchflussmesser
  • Einstellbare Ausstoß- und Ausstoßrückführungsventile
  • Permeat-Rückschlagventil
  • Automatisches Einlassmagnetventil
  • 10 Zoll High-Flow-Vorfilter
Spezifikation
  • Keywords: brackishwatertreatment, desalination, ionicrejection, lab, laboratorywater, membrane, membraneseparation, osmoticpressure, reverseosmosissystem, ro tdsremoval, spotfreerinse, tdsreduction, totaldissolvedsolids,
Technische Spezifikation
  • Referenznummer7291
  • ProduktfamilieWater Quality Products
  • ProduktgruppePackaged Water Treatment Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA