Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Commercial Reverse Osmosis Systems Up to 10,800 Gallons Per Day - PWR4021
Watts

Commercial Reverse Osmosis Systems Up to 10,800 Gallons Per Day - PWR4021

4.0 von 5 Sternen4.0(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Durchflussraten: Bis zu 10.800 Gallonen pro Tag (40.878 lpd)
Umkehrosmose (RO)-Systeme der Serie PWR4021 sind Hochdruck-RO-Einheiten in kommerzieller Qualität zur Reduzierung der Gesamtmenge an gelösten Feststoffen aus Wasser. Sie sind für die Bereitstellung von Wasser in Umkehrosmosequalität mit Produktionsraten von 3.600 bis 10.800 Gallonen pro Tag ausgelegt. Diese Einheiten sind für die Bodenmontage konzipiert. Umkehrosmose ist ein Verfahren, bei dem Speisewasser unter hohem Druck in eine halbdurchlässige Membran geleitet wird. In der Membran lässt man reines Wasser durch das Membranmaterial passieren und als gereinigtes Permeatwasser austreten. Gelöste Mineralsalze dürfen nicht durch die Membran passieren und zu einem konzentrierten Abfallstrom werden, der zum Abfluss geleitet wird. Diese RO-Systeme verwenden Hochdruck-/High-Rejection-Membranen, um eine minimale durchschnittliche NaCl-Ionenrückhaltung von 95 Prozent zu erreichen.
Merkmale
  • Automatische Membranspülung
  • Pulverbeschichteter Stützrahmen aus Kohlenstoffstahl
  • 316L Edelstahl 300 psi Hochdruckmembrangehäuse
  • Manometer für Vorfiltereinlass/-auslass, Membraneinspeisung und Abwasserdruck
  • Sicherheitsschalter für niedrigen Speisewasserdruck
  • Digitale Steuerung auf Mikroprozessorbasis mit verzögertem automatischem Neustart nach Niederdruckabschaltung
  • Leitfähigkeitsmessgerät für Permeatwasser mit Alarmausgang für hohe Leitfähigkeit
  • Tankfüllstands- und Vorbehandlungsverriegelungseingänge
  • Hochdruck-/High-Rejection-Membranen mit mindestens 95 % durchschnittlicher Salzrückhaltung
  • Permeat-, Recycle- und Reject-Wasserdurchflussmesser
  • Einstellbare Ausstoß- und Ausstoßrückführungsventile
  • Permeat-Rückschlagventil
  • Automatisches Einlassmagnetventil
  • 20 Zoll High-Flow-Vorfilter
Spezifikation
  • Keywords: brackishwatertreatment, conversion kit, desalination, distribution unit, ionicrejection, lab, laboratorywater, leg kit, lf, membrane, membraneseparation, osmoticpressure, pwr2511, reverse osmosis optional leg stand kit, reverseosmosissystem, ro kit, ro tdsremoval, spotfreerinse, stainless steel, stand kit, tdsreduction, totaldissolvedsolids, trap primer,
Technische Spezifikation
  • Referenznummer7292
  • ProduktfamilieWater Quality Products
  • ProduktgruppePackaged Water Treatment Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit