Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Commercial Reverse Osmosis Systems Up to 120 Gallons Per Minute - PWR8024
Watts

Commercial Reverse Osmosis Systems Up to 120 Gallons Per Minute - PWR8024

4.3 von 5 Sternen4.3(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Durchflussraten: Bis zu 453 l/min (120 gpm)
Umkehrosmose (RO)-Systeme der Serie PWR8024 sind kommerzielle Hochdruck-RO-Einheiten zur Reduzierung der Gesamtmenge an gelösten Feststoffen aus Wasser. Sie sind für die Bereitstellung von Wasser in Umkehrosmosequalität mit Produktionsraten von 40 bis 100 Gallonen pro Minute ausgelegt. Diese Einheiten sind für die Bodenmontage konzipiert. Umkehrosmose ist ein Verfahren, bei dem Speisewasser unter hohem Druck in eine halbdurchlässige Membran geleitet wird. In der Membran lässt man reines Wasser durch das Membranmaterial passieren und als gereinigtes Permeatwasser austreten. Gelöste Mineralsalze dürfen nicht durch die Membran passieren und zu einem konzentrierten Abfallstrom werden, der zum Abfluss geleitet wird. Diese RO-Systeme verwenden Hochdruck-/High-Rejection-Membranen, um eine minimale durchschnittliche NaCl-Ionenrückhaltung von 99 Prozent zu erreichen.
Merkmale
  • Automatische Membranspülung
  • Pulverbeschichteter Stützrahmen aus Kohlenstoffstahl
  • Korrosionsbeständige 300 psi FRP-Hochdruckmembrangehäuse
  • Manometer für Vorfiltereinlass/-auslass, Pumpenauslass, Membraneinspeisung und Abwasserdruck
  • Sicherheitsschalter für niedrigen Speisewasserdruck
  • Digitale Steuerung auf Mikroprozessorbasis mit verzögertem automatischem Neustart nach Niederdruckabschaltung
  • Permeatwasser-Leitfähigkeitsmessgerät mit Alarmausgang für hohe Leitfähigkeit und Anzeige der prozentualen Ionenrückweisung
  • Tankfüllstands- und Vorbehandlungsverriegelungseingänge
  • Hochdruck-/Hochrückhaltemembranen mit mindestens 99 % durchschnittlicher Salzrückhaltung
  • Permeat-, Recycle- und Reject-Wasserdurchflussmesser
  • Einstellbare Ausstoß- und Ausstoßrückführungsventile
  • Permeat-Rückschlagventil
  • Automatisches Einlass-Membranventil
Spezifikation
  • Keywords: 50gpd, air gap faucet, bacteria reduction, carbon block, chlorine, chromium, clear water, copper, cryptosporidium, cyst, drinking water system, entamoeba, filter, filtration, four stage, giardia, home, lcv, lead, nsf certified, odors, residential, reverse osmosis system, ro, sediment, storage tank, taste, toxoplasmosis, two stage water filtration system, under counter, voc, watts,
Technische Spezifikation
  • Referenznummer7295
  • ProduktfamilieWater Quality Products
  • ProduktgruppePackaged Water Treatment Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit