Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* Water Hammer Arrestors - LF150A
Watts

Lead Free* Water Hammer Arrestors - LF150A

Google-Übersetzung,
Bleifreie* Wasserschlagdämpfer der Serie LF150A werden in Wohnanwendungen verwendet, um Wasserdruckstöße zu kontrollieren und Wasserschläge zu verhindern. Es besteht aus einer wiederaufladbaren vorgeladenen Luftkammer, einer luftdichten Verschlusskappe, einem Standard-Reifenventilanschluss für einfaches Aufladen, einem Edelstahloberteil, einer versiegelten Membran, einer unteren Edelstahlkammer und einem Messing-Sechskantadapter für eine einfache Installation. Es kann in jedem beliebigen Winkel in neue oder bestehende Sanitärsysteme eingebaut werden. Die Serie LF150A ist ideal für Geschirrspüler, Waschmaschinen und schnell schließende Wasserhähne. Wasserschlagdämpfer Modell LF150A-HA mit 3/4 Zoll (20 mm) Schlauchgewinde für Waschmaschinen und Modell LF150-HA mit nur 3/4 Zoll (20 mm) Anschluss. Maximaler Arbeitsdruck: 150 psi (10,3 bar), Maximaler Stoßdruck: 200 psi (13,8 bar), Maximale Geschwindigkeit: 10 FPS
Spezifikation
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, pipes, water hammer

    Body Material: Stainless Steel
    Connection Size: 1-1/2", 3/4"
    Connection Type: Threaded Connection
    Industry Standards: Certified to NSF/ANSI 372
    Working Pressure: 150psi (10.3 bar)
    Maximum Working Temperature: 180°F (82°C)

Technische Spezifikation
  • Referenznummer7515
  • ProduktfamilieWater Safety & Flow Control
  • ProduktgruppeWater Hammer Arrestors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit