Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dead Level® Catch Basins - 24 in. Dead Level® Trench Drain System Catch Basins
Watts

Dead Level® Catch Basins - 24 in. Dead Level® Trench Drain System Catch Basins

3.8 von 5 Sternen3.8(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

CB-624 oder CB-2424 Auffangbecken für Watts Dead Level ® Grabenablaufsystem mit Vorgefälle, 6 Zoll (152 mm) oder 24 Zoll (610 mm) (bitte angeben) breit x 24 Zoll (610 mm) lang x 24 Zoll. (610 mm) tief, mit UV-stabilisiertem, mit Talk gefülltem Polypropylengehäuse mit 4 Zoll (102 mm) und 6 Zoll (152 mm) ohne Nabenauslassanschlüssen und Polypropylen (nur 6 Zoll breit) oder Sphärogussrahmen. Das Auffangbecken muss rahmenverankert sein, mit (angeben) Gittern und Verriegelungen, um der Tragfähigkeit der DIN-Klasse (angeben) zu entsprechen. Die Installation muss gemäß den Empfehlungen des Herstellers durchgeführt werden.

Spezifikation
  • Keywords: polypropelyne, watts, plumbing, drainage, drains, round strainer, strainer, trench drain, dead level
Technische Spezifikation
  • Referenznummer7457
  • ProduktfamilieDrainage Products
  • ProduktgruppeWaste Water Drains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-01-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_50_30_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBelow ground gravity drainage systems
  • Klassifizierung33 46 00
  • Format2014TitelSubdrainage
  • OmniClassNummer23-39 29 11
  • OmniClassTitelWaste Water Drains

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit