Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* Double Check Detector Assemblies, Stainless Steel - LF757DCDA, LF757NDCDA
Watts

Lead Free* Double Check Detector Assemblies, Stainless Steel - LF757DCDA, LF757NDCDA

3.8 von 5 Sternen3.8(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Serie LF757DCDA Bleifreie* Double-Check-Detektorbaugruppen verhindern, dass schädliche, aber nicht toxische Schadstoffe in die Trinkwasserversorgung zurückfließen. Sein kompaktes Gehäuse besteht aus zwei unabhängig voneinander arbeitenden Tri-Link-Rückschlagventilen, zwei Absperrventilen und vier Prüfhähnen. Es verfügt über ein Gehäuse und eine Hülse aus Edelstahl und ist 70 % leichter als herkömmliche Designs. Die Serie LF757 ist für nicht gesundheitsgefährdende Anwendungen ausgelegt und kann unter Dauerdruck installiert werden, um sowohl gegen Gegendruck als auch gegen Rücksaugung zu schützen. Diese Serie wird hauptsächlich in Sprinkleranlagen eingesetzt, wenn es notwendig ist, die unbefugte Verwendung von Wasser zu überwachen. Maximaler Arbeitsdruck: 175 psi (12,06 bar).
Spezifikation
  • Keywords: backflow, backflow valve, bibb, breaker, castiron, check, checkvalve, connection, double, doublecheck, dual, faucet, fire protection, hose, in-line, lead free, lead free bronze, lf, preventer, qt, quarter turn shutoff, quarterturn, quaterturn, reduce pressure valve, reducing valve, rpza, shut-off, strainer, tamper, union, vacuum, valve, vlv

    Body Material: 304 (Schedule 40) Stainless Steel, Bronze Body
    Connection Size: 2-1/2", 3", 4", 6", 8", 10"
    Connection Type: Flanged
    Industry Standards: Approved by the Foundation for Cross-Connection Control and Hydraulic Research at The University of Southern California (FCCCHR-USC)
    Working Pressure: 175psi (12.1 bar)
    Maximum Working Temperature: 33°F – 140°F (0.5°C – 60°C)

Technische Spezifikation
  • Referenznummer7516
  • ProduktfamilieBackflow Prevention
  • ProduktgruppeNon-Return Valves for Liquid Services
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-01-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit