Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* Water Pressure Reducing Valves - LFN250
Watts

Lead Free* Water Pressure Reducing Valves - LFN250

Google-Übersetzung,
Die Wasserdruckreduzierventile der Serie LFN250 mit Eisenkörper wurden entwickelt, um den eingehenden Wasserdruck auf ein vernünftiges Niveau zu reduzieren, um die Komponenten des Sanitärsystems zu schützen und den Wasserverbrauch zu reduzieren. Diese Serie ist für Wasserversorgungsdrücke bis zu 250 psi (17,2 bar) geeignet und kann von 25 & #8211; 75 psi (172 & #8211; 517 kPa). Die Standardeinstellung ist 50 psi (345 kPa). Alle Teile sind schnell und einfach zu warten, ohne das Ventil aus der Leitung zu entfernen. Die optionale Bypass-Funktion ermöglicht den Rückfluss von Wasser durch das Ventil in die Hauptleitung, wenn der Druck aufgrund der Wärmeausdehnung auf der Auslassseite des Ventils den Druck in der Hauptversorgung übersteigt. Der LFN250 verfügt über eine bleifreie* Konstruktion, um die bleifreien* Installationsanforderungen zu erfüllen.
Spezifikation
  • Body Material: Iron
    Connection Size: 1/2", 3/4"
    Connection Type: NPT Connections
    Working Pressure: 250psi (17.2 bar)
    Maximum Working Temperature: 160°F (71°C)Keywords: brass mini regulator, brass reg, brass regulator, lead free, lf, low pressure regulator, mini regulator, pres reg, reg, water regulator, watts, plumbing, water. drainage, water quality systems, water quality
Technische Spezifikation
  • Referenznummer7666
  • ProduktfamilieWater Safety & Flow Control
  • ProduktgruppeAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit