Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - LFFBV-3C-SS, LFFBVS-3C-SS
Watts

Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - LFFBV-3C-SS, LFFBVS-3C-SS

Google-Übersetzung,
Die Serien LFFBV-3C-SS, LFFBVS-3C-SS 2-teilige, bleifreie* Kugelhähne aus Kupfer-Silizium-Legierung mit vollem Durchgang werden in kommerziellen und industriellen Anwendungen für eine Vielzahl von Flüssigkeiten und Gasen eingesetzt. Sie verfügen über eine bodenbelastete, ausblassichere Spindel, Sitze aus reinem PTFE, eine Druckscheibe und eine einstellbare Spindelpackungsbuchse, eine Spindelpackungsmutter, eine Kugel aus Edelstahl 316, einen Adapter aus bleifreier* Kupfer-Silizium-Legierung und einen Stahlgriff. Das LFFBV-3C-SS, LFFBVS-3C-SS verfügt über eine bleifreie* Konstruktion, um die bleifreien* Installationsanforderungen zu erfüllen.
Spezifikation
  • Body Material: Lead Free* Forged Copper Silicon Alloy
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
    Connection Type: Threaded and Solder Connections
    Industry Standards: LFFBV-3C-SS UL/FM Approved; LFFBVS-3C-SS UL Listed; Valves comply with MSS-SP-110 standards
    Working Pressure: 600psi (41 bars) WOG non-shock; 150psi (10.3 bars) WSP
    Maximum Working Temperature: 400˚F (204˚C)Keywords: angle, ball valve, brass valve, dual, faucet, fbv3c, fbvs3c, full port valve, handwheel, hex shoulder, hose, hose bibb, hosebibb, lawn faucet, lead free, lead free ball valve, lf, mip, no-kink, nsf valve, sillcock, solder, tee handle, valve, vlv 2piece valve
Technische Spezifikation
  • Referenznummer7676
  • ProduktfamilieWater Safety & Flow Control
  • ProduktgruppeValves for Liquid Services
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameBall valves
  • UNSPSCCode40141607
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_06
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBall valves
  • Klassifizierung40 05 63
  • Format2014TitelBall Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 15
  • OmniClassTitelBall Valves
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit