Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* Precision Low Pressure Regulators - LF215
Watts

Lead Free* Precision Low Pressure Regulators - LF215

Google-Übersetzung,
Die superempfindlichen Niederdruckregler der Serie LF215 wurden entwickelt, um die Anforderungen an die Präzision im Niederdruckbereich zu erfüllen. Das hohe Verhältnis von Membran zu Öffnung bietet hervorragende Leistung und Stabilität bei niedrigem Unterdruck. Die Serie LF215 ist aufgrund ihres bleifreien* Messinggehäuses und der Innenteile aus Messing und Edelstahl ideal für Wasseranforderungen bis zu 2,5 gpm (9,5 lpm) geeignet. Der LF215 eignet sich auch zur Druckversorgung von Wandbefestigungs-Fluidikgeräten. Der LF215 verfügt über eine bleifreie* Konstruktion, um die bleifreien* Installationsanforderungen zu erfüllen.
Spezifikation
  • Keywords: arrester, capacity, dielectric union, flange, flanged, hammer, high, iron, lead free, lf, mini, pressure, pressurized, red, reducing, repair kit, shock, tailpiece, valve, vlv, water hammer arrestor, waterhammer, waterpressure, watts, plumbing, water. drainage, water quality systems, water quality
Technische Spezifikation
  • Referenznummer7684
  • ProduktfamilieWater Safety & Flow Control
  • ProduktgruppeAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungValve products
  • Klassifizierung40 94 00
  • Format2014TitelSelf-Contained Pressure Regulators
  • OmniClassNummer23-27 31 47
  • OmniClassTitelPressure Regulating Valves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit