Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* Flanged High Capacity Water Pressure Reducing Valves - LFF127W
Watts

Lead Free* Flanged High Capacity Water Pressure Reducing Valves - LFF127W

Google-Übersetzung,
Die geflanschten Hochleistungs-Wasserdruckminderventile der Serie LFF127W werden in gewerblichen und industriellen Anwendungen eingesetzt, um den eingehenden Wasserdruck zum Schutz von Rohrleitungssystemkomponenten zu reduzieren und den Wasserverbrauch zu reduzieren. Es besteht aus einem dreifach beschichteten, korrosionsschützenden bleifreien* Eisengehäuse mit geflanschten Einlass- und geflanschten Auslassanschlüssen, einer austauschbaren Scheibe, einer austauschbaren Membrankammer, einem austauschbaren Edelstahlsitz und einer Edelstahlspindel. Größe 4 Zoll wird für eine Bypass-Leitung und einen Hilfsregler angezapft. Maximaler Arbeitsdruck: 175 psi (12,06 bar), einstellbarer reduzierter Druckbereich: 25 bis 100 psi (1,7 bis 7,0 bar).
Spezifikation
  • Body Material: Iron
    Connection Size:
    Connection Type:
    Keywords: 1/4turn, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze, lead free, lf, pressure, pressure valve, pressure zone valve, preventer, quarterturn, reduced, reduced pressure valve, reducer, reducing, repair kit, rk, rpza, shut-off, valve, valve repair, vlv, water pressure reducing, assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Technische Spezifikation
  • Referenznummer7874
  • ProduktfamilieWater Safety & Flow Control
  • ProduktgruppeAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit