Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dead Level® S - Deck Channel for Cast in Place Slabs
Watts

Dead Level® S - Deck Channel for Cast in Place Slabs

Google-Übersetzung,

Watts Dead Level S-Deckkanalsystem mit 6 Zoll (152 mm) breitem x 48 Zoll (1219 mm) langem (Standard) duktilem Eisenrahmen, UV-stabilisierten Talkum-gefüllten Polypropylenkanälen mit integriertem 4" IPS-Gewindebodenauslass. Das System muss am Rahmen verankert werden , mit (angeben) Gitterrosten entsprechend der DIN-Klasse (angeben) Tragfähigkeit System mit Rahmenverbindern, Rostverriegelungen und Bauabdeckungen Die Installation muss gemäß den Anweisungen und Empfehlungen des Herstellers durchgeführt werden.

Spezifikation
  • Keywords: polypropelyne, watts, plumbing, drainage, drains, round strainer, strainer, trench drain, dead level
Technische Spezifikation
  • Referenznummer8263
  • ProduktfamilieDrainage Products
  • ProduktgruppeWaste Water Drains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-01-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_50_30_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBelow ground gravity drainage systems
  • Klassifizierung33 46 00
  • Format2014TitelSubdrainage
  • OmniClassNummer23-39 29 11
  • OmniClassTitelWaste Water Drains

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit