Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Double Check Detector Assemblies, Cast Iron - 709DCDA
Double Check Detector Assemblies, Cast Iron - 709DCDA
    Watts

    Double Check Detector Assemblies, Cast Iron - 709DCDA

    4.2 von 5 Sternen4.2(14 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die Rückflussverhinderer der Serie 709DCDA mit doppelter Rückschlagmelderbaugruppe sollen verhindern, dass nicht gesundheitsgefährdende Brandschutzsysteme in die Trinkwasserversorgung gepumpt oder abgesaugt werden. Sie verfügen über ein Messgerät zur Erkennung von Erdlecks und unbefugten illegalen Zapfstellen, wodurch die jährlichen Wasserkosten erheblich gesenkt werden. Der maximale Arbeitsdruck beträgt 175 psi (12,06 bar).

    Diese Baugruppe besteht aus einem kompakten, beschichteten Gusseisen-Unibody mit ArmorTek®, einem patentierten dreiteiligen, fortschrittlichen Epoxidbeschichtungssystem, das sowohl mikrobiell induzierte (MIC) als auch freiliegende Metallsubstratkorrosion begrenzt.

    Um mehr zu erfahren, besuchen Sie: https://www.watts.com/armortek

    Merkmale

    • Der modulare Aufbau ermöglicht eine einfache Wartung und Montage
    • Stellen Sie einen Erkennungspunkt für kostspielige Lecks oder illegale Wasserhähne bereit
    • Maximaler Durchfluss bei geringem Druckabfall
    • Für die Wartung sind keine Spezialwerkzeuge erforderlich
    • Nutzt die fortschrittliche ArmorTek-Beschichtungstechnologie, um Korrosion im Inneren zu verhindern
    • Der Ventilkörper muss ein Beschichtungssystem mit integriertem elektrochemischem Korrosionsinhibitor und mikrobiellem Inhibitor verwenden

    Spezifikation
    • Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
      Connection Size: 3", 4", 6", 8", 10"
      Connection Type: Flanged Connection
      Industry Standards: AWWA Standard C510 CSA B64.5 IAPMO PS 31
      Working Pressure: 175psi (12.1 bar)
      Maximum Working Temperature: 110°F (43°C)Keywords: 152at, 3way regulator, assembly, backflow, backflow valve, black float, bonnet, bypass, cast iron, castiron, check, checkvalve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy, epoxy coated, float, gpm, iron,osy,double,checkvalve,shut-off,vlv,backflow,preventer,valve,doublecheck, kflt, kit, low pressure regulator, meter, osy, p6, plastic, plastic float, pres reg, preventer, quarter turn shutoff, quarterturn, reduce pressure valve, reduced pressure detector, reducing valve, reg, releif, repair, rpda, rpza, rubber, seat, shut-off, sm regulator, ss regulator, stainless steel regulator, steam pressure regulator, stem and bushing assembly, valve, vlv
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer867
    • ProduktfamilieBackflow Prevention
    • ProduktgruppeNon-Return Valves for Liquid Services
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2009-09-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA