Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Double Check Detector Assemblies, Stainless Steel - 757DCDA, 757NDCDA
Double Check Detector Assemblies, Stainless Steel - 757DCDA, 757NDCDA
    Watts

    Double Check Detector Assemblies, Stainless Steel - 757DCDA, 757NDCDA

    4.0 von 5 Sternen4.0(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Die Doppelkontroll-Detektorbaugruppen der Serien 757DCDA, 757NDCDA verhindern, dass schädliche, aber nicht toxische Schadstoffe in die Trinkwasserversorgung zurückfließen. Sein kompaktes Gehäuse besteht aus zwei unabhängig voneinander arbeitenden Tri-Link-Rückschlagventilen, zwei Absperrventilen und vier Prüfhähnen. Es verfügt über ein Gehäuse und eine Hülse aus Edelstahl und ist 70 % leichter als herkömmliche Designs. Die Serien 757, 757N sind für nicht gesundheitsgefährdende Anwendungen ausgelegt und können unter kontinuierlichem Druckbetrieb installiert werden, um sowohl gegen Gegendruck als auch gegen Rücksaugung zu schützen. Diese Serie wird hauptsächlich in Sprinkleranlagen eingesetzt, wenn es notwendig ist, die unbefugte Verwendung von Wasser zu überwachen. Maximaler Arbeitsdruck: 175 psi (12,06 bar).
    Spezifikation
    • Body Material: Stainless Steel
      Connection Size: 2-1/2", 3", 4", 6", 8", 10"
      Connection Type: Flanged and Grooved Connections
      Industry Standards: Approved by the Foundation for Cross-Connection Control and Hydraulic Research at The University of Southern California (FCCCHR-USC)
      Working Pressure: 175psi (12.1 bar)
      Maximum Working Temperature: 140°F (60°C)Keywords: 110v, 175psi, 220v, air separator, angle, backflow, backflow preventer, backflow preventer valve, backflow valve, bacteria, bacteria water filtration, ballast, bfg, boiler, boilerdrain, brass, bulb, butterfly, bypass, capacity, checkvalve, closed loop systems, dcda, detector, double, double check, doublecheck, drain, expansion tank, feedwater, fill valve, frost free, frost proof wall hydrant, gear operated, gpm, heating system, highpurge, hydronic, iron, keyoperated, lead free, meter, mipxhose, nrs, operated, osy, piv, press fitting, pressure, pressure valve, pressure zone valve, pressurized, preventer, purge, quarter turn shutoff, quarts sleeve, rdza, reduce pressure valve, reduce pressure zone, reduced pressure detector, reduced pressure valve, reducing valve, regulator, repair, rpda, rpza, sdrxhose, shut-off, stainless steel, stainless steel body, strainer, tamper switch, thread, threaded, thru-wall, ultraviolet, ultraviolet water filtration, uv, uv filtration, valve, vlv, wall hydrant, water disinfection, water filtration, watts
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer868
    • ProduktfamilieBackflow Prevention
    • ProduktgruppeNon-Return Valves for Liquid Services
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2009-09-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit