Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dual Check Valves for Carbonated Beverage Machines - SD-2
Dual Check Valves for Carbonated Beverage Machines - SD-2
    Watts

    Dual Check Valves for Carbonated Beverage Machines - SD-2

    Google-Übersetzung,
    Die doppelten Rückschlagventile der Serie SD-2 für Maschinen für kohlensäurehaltige Getränke verhindern, dass kontaminiertes Wasser, wie z. B. Kohlendioxidgas und kohlensäurehaltiges Wasser, aufgrund von Gegendruckrückfluss in die Trinkwasserversorgung gelangt. Es besteht aus einer Edelstahlkörperkonstruktion mit internen Gummikomponenten und ist für kontinuierliche oder intermittierende Druckanwendungen ausgelegt. Die Serie SD-2 ist ideal für den Einsatz in Postmix-Geräten für kohlensäurehaltige Getränke und Zapfanlagen für Tee und Kaffee und ist in einer Vielzahl von Modellen erhältlich. Maximaler Arbeitsdruck: 200 psi (13,8 bar).
    Spezifikation
    • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage

      Body Material: 316 Stainless Steel
      Connection Size: 1/4 and 3/8" (8 and 10mm)
      Connection Type: Flare or NPT Connection
      Industry Standards: ASSE 1032
      Working Pressure: 200psi (13.8 bar)
      Maximum Working Temperature: 110°F (43°C)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer890
    • ProduktfamilieBackflow Prevention
    • ProduktgruppeNon-Return Valves for Liquid Services
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-04-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit