Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Freeze Resistant Pressure Vacuum Breakers - 800M4FR
Watts

Freeze Resistant Pressure Vacuum Breakers - 800M4FR

Google-Übersetzung,

Die frostbeständigen Druckvakuumbrecher der Serie 800M4FR verfügen über einen Frostsensor zur Verwendung mit der SentryPlus Alert®-Technologie zur Überwachung der Temperatur nahe dem Gefrierpunkt. Der Sensor wird mit dem BMS/IMS Freeze Sensor Connection Kit aktiviert, um ein Signal an Gebäude- oder Bewässerungsmanagementsysteme weiterzuleiten und das Anlagenpersonal dabei zu unterstützen, Maßnahmen zu ergreifen, die den Austausch und die Reparatur von PVB reduzieren oder ganz verhindern. Frostwarnungen werden entsprechend der BMS/IMS-Anwendung verteilt.

Diese Baureihe verhindert, dass verunreinigtes Wasser durch Rücksaugung in die Trinkwasserversorgung gelangt. Ideal für gesundheitsgefährdende Dauerdruckanwendungen, bei denen es in Bewässerungssystemen und industriellen Prozesswassersystemen zu plötzlichen Frostbedingungen kommen kann. Maximaler Druck: 150 psi (10,3 bar), minimaler Druck: 15 psi (55 kPa).

Spezifikation
  • Features

    • Bronze body construction, silicone rubber check valve disc, plastic check valve seat, stainless steel springs, and a lightweight plastic disc float
    • Sensor on PVB signals when temperature nears the freezing point
    • Freeze alerts help extend use of the PVB device by reducing damage and repair
    • Freeze alerts feature available with add-on connection kit for irrigation management systems
    • Unique built-in relief valve in plastic float protects assembly during sudden freeze conditions by relieving pressure caused by ice
    • Compact and designed for easy maintenance
    • Test cocks are positioned at lowest point of the valve for easy winterization draining
    • O-ring bonnet seal reduces possibility of fouling


    Keywords: 200psi, 200wog, aluminum, asse, backflow, buna, butterfly, castiron, checkvalve, commercial, dc, dcda, detector, diaphragm, didisc, double, doublecheck, drain, dual, enclosure, flanged, flangedend, heater, international, kit, lead free, lever, leverhandle, lf, lf223, lug, lvroperated, nrs, nseat, operated, osy, outside, pressure reducing valve, preventer, prv, pvb, quarterturn, reducing valve, rp, rpda, shut-off, ss, stainless, stainless steel, steel, strainer, thermostatic trap, valve, vlv, water pressure reducing valve, wattsbox, wprv, wyestrainer, y,

Technische Spezifikation
  • Referenznummer920
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeBackflow Preventers > Vacuum Breakers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2009-09-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit