Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, Stainless Steel – Sizes 2 1/2 – 10 IN - 957RPDA-FS
Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, Stainless Steel – Sizes 2 1/2 – 10 IN - 957RPDA-FS
Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, Stainless Steel – Sizes 2 1/2 – 10 IN - 957RPDA-FS
Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, Stainless Steel – Sizes 2 1/2 – 10 IN - 957RPDA-FS
Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, Stainless Steel – Sizes 2 1/2 – 10 IN - 957RPDA-FS
    Watts

    Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, Stainless Steel – Sizes 2 1/2 – 10 IN - 957RPDA-FS

    Google-Übersetzung,

    Die Rückflussverhinderer der Serie 957RPDA-FS für Unterdruckmelder helfen, den Rückfluss von Substanzen aus dem Brandschutzsystem zu verhindern, die in die Trinkwasserversorgung gepumpt oder abgesaugt werden. Ein integrierter Zähler zur Erkennung von Bodenlecks und unbefugten illegalen Wasserhähnen reduziert die jährlichen Wasserkosten erheblich. Maximaler Arbeitsdruck: 175 psi (12,06 bar).

    Diese Serie verfügt über einen integrierten Überschwemmungssensor mit SentryPlus™ Alert-Technologie, um übermäßigen Wasseraustritt aus dem Entlastungsventil zu erkennen. Der Sensor wird über ein zusätzliches Verbindungskit aktiviert und kann das Alarmsystem auslösen, das eine Benachrichtigung über die Hochwassererkennung an das Personal der Einrichtung sendet. Verbindungskits sind für BMS und Mobilfunkkommunikation erhältlich.

    Spezifikation
    • Features

      • Flood alert feature available with add-on connection kit, compatible with BMS and cellular communication
      • Extremely compact stainless steel body with stainless steel internal parts
      • Ideal for health hazard cross-connection such as on fire sprinkler systems
      • Available with quarter-turn ball valve shutoffs or grooved butterfly valve shutoffs
      • Torsion spring checks providing the lowest pressure loss
      • Lightweight stainless steel construction (70% lighter than traditional designs)
      • Integrated sensor on relief valve for flood detection

      Keywords: 110v, 200wog, 220v, airgap, assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bacteria water filtration, bonnet, brass, bypass, cap, cfm, check, checkvalve, cover, crosshandle, dcda, detector, discharge, double check, doublecheck, drain, gatevalve, gpm, ips, ironpipe, kit, lead free, meter, osy, plastic, pressure valve, pressure zone valve, preventer, rdza, reduced pressure, reduced pressure detector, reduced pressure valve, releif, repair, rp, rpda, rubber, seat, shut-off, stainless steel, stainless steel body, tamper switch, thread, thread protector, threaded, ultraviolet water filtration, uv filtration, valve, vlv, water disinfection, water filtration, watts

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer957RPDA-FS
    • ProduktfamilieBackflow Prevention
    • ProduktgruppeNon-Return Valves for Liquid Services
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit