Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Full Lug Style Butterfly Valves - Import - BF-03
Full Lug Style Butterfly Valves - Import - BF-03
    Watts

    Full Lug Style Butterfly Valves - Import - BF-03

    4.6 von 5 Sternen4.6(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die Absperrklappen der Serie BF-03 mit vollem Ansatz werden in HLK-, Bewässerungs-, OEM-, kommerziellen und institutionellen Anwendungen und überall dort eingesetzt, wo eine sichere Absperrung erforderlich ist, um den Durchfluss von Flüssigkeiten, Gasen und Schlämmen zu steuern. Es verfügt über eine Eisenkörperkonstruktion, eine Edelstahlwelle, eine Montageplatte für einen 10-Positionen-Hebel, einen Getriebeoperator oder einen Aktuator. Erhältlich mit Scheiben aus Sphäroguss, Aluminiumbronze oder Edelstahl und Sitzen aus EPDM, Buna oder Viton. Nenndruck für 2 Zoll ‒ 12 Zoll (50 ‒ 300 mm) ist 200 psi WOG. 14 Zoll ‒ 24 Zoll (350 ‒ 600 mm) sind 150 psi WOG.

    Spezifikation
    • Keywords: assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

      • Choice of either ductile iron, aluminum bronze, or 316 stainless steel discs
      • Controls the flow of liquids, gases, and slurries
      • Used in HVAC, irrigation, OEM, commercial, and institutional applications and wherever positive shutoff is required
      • Complies with API 609 and MSS-SP 67 standards .
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerButterfly-Valve-BF-03
    • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
    • ProduktgruppeShutoff Valves > Butterfly Valves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameButterfly lug pattern valves
    • UNSPSCCode40141619
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungButterfly valves
    • Klassifizierung40 05 64
    • Format2014TitelButterfly Valves
    • OmniClassNummer23-27 31 17
    • OmniClassTitelButterfly Valves

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA