Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wye-Pattern Strainers, Bronze, Flanged - 77F-BI
Watts

Wye-Pattern Strainers, Bronze, Flanged - 77F-BI

Google-Übersetzung,

Beschreibung:

Die Siebe der Serie 77F-BI aus Bronze mit Flansch und Wye-Muster werden in Flüssigkeits- und Dampfanwendungen eingesetzt. Sie verfügen über ein Wye-Muster, einen Bronzekörper der Klasse 150, ein Edelstahlsieb und einen Ausblasstopfen. Die Serie 77F-BI kann in horizontalen oder vertikalen Rohren installiert werden, wobei sich der Abblaseanschluss am unteren Ende der Siebhalterungsabdeckung befindet. Maximaler Druck (ohne Schock): 225 psi (15 bar) bei 150 °F (66 °C) WOG; 10,3 bar (150 psi) bei 208 °C (406 °F) WSP.

Spezifikation
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    2 to 8 in. (50 to 200mm)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWye-Pattern-Strainers-77F-BI
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeStrainers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-09-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBronze
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
  • Klassifizierung40 05 09
  • Format2014TitelWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit